Danfoss logo
Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55, Number of plates: 44

111B8033

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUniversal
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaI
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger D55-44
Max töörõhk [psi]435 psi
Mooduli nr55
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterM
Plaatide arv44
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q3 ühend. tüüpG External thread connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q4 ühend. tüüpG External thread connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE D55
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusD55
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.2 Kilogram
Netokaal8.04 Kilogram
Volume23.589 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255001805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm