Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D55-H, Plaatide arv: 64

021H9443

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNull
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-64
Max töörõhk [psi]435 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.55
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv64
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1M
Q1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1M
Q2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1/2D
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D55-H
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.15 Kilogram
Netokaal11 Kilogram
Volume25.445 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424251185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm