Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D55L-EU, Plaatide arv: 30

021H7474

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-EU-30 (STDPG)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.55
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterEU
Plaatide arv30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik1 7/8 in
Q1 ühend. tüüpVäliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik1 7/8 in
Q2 ühend. tüüpVäline ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik7/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D55L-EU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD55L-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.859 Kilogram
Netokaal6.97 Kilogram
Volume14.7 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424259914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm