Danfoss logo
Pic. M30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22, Plaatide arv: 26

111H0500

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUniversal
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.22
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv26
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D22
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.05 Kilogram
Netokaal1.75 Kilogram
Volume9.924 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm