Danfoss logo
Pic. M30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22, Plaatide arv: 6

111B2558

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUniversal
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D22-6
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.22
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterM
Plaatide arv6
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNPT3/8''
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNPT3/8''
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2R
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/8T
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D22
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.002 Kilogram
Netokaal0.85 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424632335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm