Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118L-E, Plaatide arv: 122
111H0502
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H0502
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Aurusti |
| Funktsioonimärge | Jaotusseadmega |
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
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger D118L-E-122 |
| Max töörõhk [psi] | 653 psi |
| Model no. | 118 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | EM |
| Plaatide arv | 122 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8 |
| Q1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | H5/8 |
| Q2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H3/4 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8 |
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
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE D118L-E |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | D118L-E |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 49 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
| Volume | 116.64 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255215035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |