Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118-H, Plaatide arv: 300

111H0299

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNull
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtK50.8
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtK50.8
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-300
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv300
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q4 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D118-H
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD118-H

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal96 Kilogram
Netokaal83.9 Kilogram
Volume151.848 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255143420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm