Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118, Plaatide arv: 166

111B9198

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUniversal
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger D118-166
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv166
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q4 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D118
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD118

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal58 Kilogram
Netokaal49.1 Kilogram
Volume127.44 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255189459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm