Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNull
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
HeakskiitCEEACKRAIAUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.118
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterH
Plaatide arv40
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1"1/4R
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1"1/4R
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikL1"1/4R
Q3 ühend. tüüpG External thread connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikL1"1/4R
Q4 ühend. tüüpG External thread connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE D118L-H
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusD118L-H

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.6 Kilogram
Netokaal18.3 Kilogram
Volume12.577 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm