Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118-H, Plaatide arv: 160

111B8899

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNull
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõt2"1/8
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-160
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv160
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D118-H
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD118-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal47.69 Kilogram
Netokaal47.54 Kilogram
Volume155.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162932155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm