Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUniversal
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.118
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterM
Plaatide arv134
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemik2"VIC
Q1 ühend. tüüpVictaulic connection
Q2 ühend. mõõdu vahemik2"VIC
Q2 ühend. tüüpVictaulic connection
Q3 ühend. mõõdu vahemik2"VIC
Q3 ühend. tüüpVictaulic connection
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"VIC
Q4 ühend. tüüpVictaulic connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE D118
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusD118

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal41 Kilogram
Netokaal40.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm