Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118-E, Plaatide arv: 70

021H2765

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-70 (STDPG)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterEM
Plaatide arv70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG2-1 5/8 in
Q1 ühend. tüüpVäliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG2-1 5/8 in
Q2 ühend. tüüpVäline ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1 1/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2 1/8 in
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
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D118-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24.858 Kilogram
Netokaal24.15 Kilogram
Volume38.87 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424270292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm