Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118L-E, Plaatide arv: 204

021H0454

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNPT väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtNPT2"
H2 ühend. tüüpNPT väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtNPT2"
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-204
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterEM
Plaatide arv204
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2H
Q1 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2H
Q2 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1"1/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D118L-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD118L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal61.13 Kilogram
Netokaal60.98 Kilogram
Volume144.9 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424274672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm