Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ, Plaatide arv: 138

111H0133

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõt1"5/8
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-138
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv138
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1"1/4
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24.6 Kilogram
Netokaal23.6 Kilogram
Volume49.149 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255103202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm