Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ, Plaatide arv: 16

111B5153

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtS030C
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtS030C
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-16
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1C
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1C
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
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
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.47 Kilogram
Netokaal5.32 Kilogram
Volume16.856 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424286484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm