Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ-B, Plaatide arv: 42

111B2194

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL1"1/4R
H2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL1"1/4R
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-42 (I/20)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv42
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8B
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik1"3/8H
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.37 Kilogram
Netokaal9.22 Kilogram
Volume8.081 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424243562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm