Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ, Plaatide arv: 110

111B2153

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõt5/8 in
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõt1"3/8 in
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Max töörõhk [psi]653 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv110
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"1/2
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"1/2
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal19.55 Kilogram
Netokaal19.4 Kilogram
Volume18.27 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm