Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ-B, Plaatide arv: 38

111B2085

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpAdapter
H1 ühenduse mõõtQB9.2A
H2 ühend. tüüpAdapter
H2 ühenduse mõõtQB9.2A
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõt5/8 in
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõt1"1/8 in
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv38
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikR1
Q1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikR1
Q2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.77 Kilogram
Netokaal8.62 Kilogram
Volume23.946 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm