Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ-K, Plaatide arv: 60

111H0488

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL1"1/4
H2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL1"1/4
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH1/2
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH3/4
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-60
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ-K
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-K
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ-K

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.5 Kilogram
Netokaal11 Kilogram
Volume29.106 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255206361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm