Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ-K, Plaatide arv: 144

111H0446

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüp#N/A
H3 ühenduse mõõt46211
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH1"1/8
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-144(72/35+35)
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ-K
Plaatide arv144
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik46211
Q3 ühend. tüüp#N/A
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-K
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ-K

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.1 Kilogram
Netokaal23.6 Kilogram
Volume52.523 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255197522
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm