Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ-K, Plaatide arv: 138

111B9044

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-138
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ-K
Plaatide arv138
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN3/4K
Q1 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN3/4K
Q2 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
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
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-K
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ-K

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23 Kilogram
Netokaal22.68 Kilogram
Volume49.48 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255036074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm