Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
FunktsioonimärgeWith distributor
H1 ühend. tüüpSolder connection
H1 ühenduse mõõt1"5/8
H2 ühend. tüüpSolder connection
H2 ühenduse mõõt1"5/8
H3 ühend. tüüpSolder connection
H3 ühenduse mõõtH5/8A
H4 ühend. tüüpSolder connection
H4 ühenduse mõõtH1"3/8H
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Max töörõhk [psi]711 psi
Mooduli nr62
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterZ-K
Plaatide arv90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemik1"5/8
Q1 ühend. tüüpSolder connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-K
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC62L-EZ-K

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.7 Kilogram
Netokaal15.48 Kilogram
Volume13.767 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm