Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-EZ-J, Plaatide arv: 60

111B5487

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõtH1"3/8H
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH1"3/8H
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ-J
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-EZ-J
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.15 Kilogram
Netokaal11 Kilogram
Volume10.173 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm