Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-CX, Plaatide arv: 120-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-CX, Plaatide arv: 120

111H1303

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtK1.5
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtK1.5
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCECRNEACKRAIAUAUL
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-120
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterX
Plaatide arv120
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
SeadmedTihvt
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-CX
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-CX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21.3 Kilogram
Netokaal19.5 Kilogram
Volume55.831 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255300298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm