Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62-CX, Plaatide arv: 68

111H0144

Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL1
H2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL1
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Max töörõhk [psi]508 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterX
Plaatide arv68
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH12.2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH18.2
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
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62-CX
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62-CX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.5 Kilogram
Netokaal11.8 Kilogram
Volume32.766 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm