Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54

111B9027

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonCondenser
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpSolder connection
H4 ühenduse mõõtH7/8E
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-54
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.62
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterX
Plaatide arv54
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1E
Q1 ühend. tüüpR Internal thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1E
Q2 ühend. tüüpR Internal thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C62-CX
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC62-CX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.1 Kilogram
Netokaal9.91 Kilogram
Volume28.18 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm