Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-CX, Number of plates: 38

111B8605

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonCondenser
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
HeakskiitCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-38
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.62
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterX
Plaatide arv38
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikK1.5
Q1 ühend. tüüpVictaulic connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikK1.5
Q2 ühend. tüüpVictaulic connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/4H
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C62L-CX
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC62L-CX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.4 Kilogram
Netokaal8.16 Kilogram
Volume24.872 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255009061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm