Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-CX, Plaatide arv: 72

111B5321

Suurim töörõhk [bar]: 48, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
HeakskiitEACKRAIAPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-72(I/32)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]696 psi
Model no.62
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterX
Plaatide arv72
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK40.6
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikK40.6
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH12.2
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]48.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-CX
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.062 Kilogram
Netokaal12.86 Kilogram
Volume11.847 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424649081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm