Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62-CX, Plaatide arv: 36

111B3587

Suurim töörõhk [bar]: 30, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-36
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterX
Plaatide arv36
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8
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
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62-CX
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.99 Kilogram
Netokaal7.42 Kilogram
Volume24.079 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424241315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm