Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C62L-C, Plaatide arv: 30

111B3514

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-C-30
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterM
Plaatide arv30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik5/8 in
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik5/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C62L-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.85 Kilogram
Netokaal7.7 Kilogram
Volume23.814 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424241964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm