Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-C, Plaatide arv: 60

021H5147

Suurim töörõhk [bar]: 48, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
HeakskiitEACKRAIAPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat ExchangerH62L-C-60
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]696 psi
Model no.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterX
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8M
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8M
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/4H
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/8A
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]48.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.2 Kilogram
Netokaal12.05 Kilogram
Volume27.783 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424265076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm