Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C39L-EZ, Plaatide arv: 26

111H0093

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-26
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv26
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL3/4
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL3/4
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8
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
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C39L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC39L-EZ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.2 Kilogram
Netokaal3.69 Kilogram
Volume10.665 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255097082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm