Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C39L-EZ, Plaatide arv: 40

111B8847

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL1R
H2 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtN1/4D
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH1/4D
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH3/4A
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv40
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1R
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C39L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC39L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.09 Kilogram
Netokaal4.94 Kilogram
Volume10.665 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm