Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C39L-EZ-F, Plaatide arv: 70

111B6528

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaI
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-70
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ-F
Plaatide arv70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1''1/8J
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1''1/8J
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8T
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C39L-EZ-F
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC39L-EZ-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.76 Kilogram
Netokaal7.61 Kilogram
Volume12.585 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424636319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm