Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C39L-EZ, Plaatide arv: 48

111B6154

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-48
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1M
Q1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1M
Q2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/4D
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8K
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C39L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC39L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.8 Kilogram
Netokaal5.65 Kilogram
Volume10.665 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424502744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm