Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C262L-CZD, Plaatide arv: 70

111B9074

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL3
H2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL3
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-70
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.262
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C262L-CZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC262L-CZD

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal90 Kilogram
Netokaal74 Kilogram
Volume212.96 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255095750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm