Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166
111B8591
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8591
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Evaporator |
| Funktsioonimärge | With distributor |
| H1 ühend. tüüp | Victaulic connection |
| H1 ühenduse mõõt | K4" |
| H2 ühend. tüüp | Victaulic connection |
| H2 ühenduse mõõt | K4" |
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
| Heakskiit | ASCECRNEACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Copper brazing |
| Kasutamine | Chiller |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41) |
| Max töörõhk [psi] | 711 psi |
| Model No. | 262 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Plaadimuster | ZD |
| Plaatide arv | 166 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q1 ühend. tüüp | Null |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q2 ühend. tüüp | Null |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H7/8" |
| Q3 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H2-1/8“ |
| Q4 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | H7/8" |
| Q5 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | H2-1/8“ |
| Q6 ühend. tüüp | Solder connection |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Stud |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Toote nimetus | Micro Plate heat exchanger |
| Toote tüüp | MPHE C262L-EZD |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Tüübinimetus | C262L-EZD |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 155 Kilogram |
| Netokaal | 154 Kilogram |
| Volume | 430.588 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |