Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C262L-CZD, Plaatide arv: 106

111B7989

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõtH3"1/8D
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH3"1/8D
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-106(53/26+26)
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.262
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv106
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C262L-CZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC262L-CZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal102 Kilogram
Netokaal101.6 Kilogram
Volume236.192 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162984925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm