Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C262L-EZD, Plaatide arv: 142

111B7417

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtK4"
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtK4"
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.262
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv142
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH2"5/8
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH2"5/8
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C262L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC262L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal151.45 Kilogram
Netokaal151.3 Kilogram
Volume265.232 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm