Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C22-E, Plaatide arv: 50
111H1079
Suurim töörõhk [bar]: 30, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H1079
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Aurusti |
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
| Heakskiit | CRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Jahuti |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger C22-E-50 |
| Max töörõhk [psi] | 435 psi |
| Model no. | 22 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | M |
| Plaatide arv | 50 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | G3/4 |
| Q1 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | G3/4 |
| Q2 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H1/2 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H7/8 |
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
| Seadmed | Null |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 30.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE C22-E |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | C22-E |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.13 Kilogram |
| Netokaal | 2.83 Kilogram |
| Volume | 7.963 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255280095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |