Danfoss logo
Pic. M45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C22L-E, Plaatide arv: 48

111B8991

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
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
HeakskiitCRNEACKRAIA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-48
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.22
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv48
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C22L-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC22L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.08 Kilogram
Netokaal2.93 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162953082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm