Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30

111B8584

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonCondenser
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCRNEACKRAIA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-C-30
Max töörõhk [psi]653 psi
Mooduli nr22
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterM
Plaatide arv30
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikG3/4"
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikG3/4"
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8"
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8"
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C22L-C
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC22L-C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.3 Kilogram
Netokaal2.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm