Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H22-C, Plaatide arv: 16

111B2537

Suurim töörõhk [bar]: 30, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL3/4G
H2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL3/4G
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.22
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterM
Plaatide arv16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8''
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/8''
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H22-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH22-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.5 Kilogram
Netokaal1.3 Kilogram
Volume5.304 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm