Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C22-E, Plaatide arv: 46

111B2536

Suurim töörõhk [bar]: 30, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtG3/4''
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtG3/4''
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-46
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Mooduli nr22
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterM
Plaatide arv46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikGc1/2''
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikGc1/2''
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8F
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8F
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C22-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC22-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.8 Kilogram
Netokaal2.65 Kilogram
Volume5.245 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424500115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm