Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C22-E, Plaatide arv: 8

021H7952

Suurim töörõhk [bar]: 30, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
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
HeakskiitCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-8
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.22
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterM
Plaatide arv8
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C22-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC22-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.09 Kilogram
Netokaal0.94 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424258658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm