Danfoss logo
Pic. S45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C212L-EZD, Plaatide arv: 162

111B8770

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõtH3"1/8
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH3"1/8
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-162
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.212
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv162
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C212L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC212L-EZD

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal112 Kilogram
Netokaal111.7 Kilogram
Volume178.932 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255047308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm