Danfoss logo
Pic. S45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C212L-EZD, Plaatide arv: 170

111B7354

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH3/4H
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH1"5/8K
H5 ühend. tüüpJoodisühendus
H5 ühenduse mõõtH3/4H
H6 ühend. tüüpJoodisühendus
H6 ühenduse mõõtH1"5/8K
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-170(85/42+42)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Mooduli nr212
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv170
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH2"1/2
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH2"1/2
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladLiftTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C212L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC212L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal116.65 Kilogram
Netokaal116.5 Kilogram
Volume178.932 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162696613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm