Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C17L-EZ, Plaatide arv: 50

111H0411

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
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
HeakskiitASCRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.17
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG3/4
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG3/4
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C17L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC17L-EZ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.3 Kilogram
Netokaal2.04 Kilogram
Volume6.93 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255193692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm