Danfoss logo
Pic. U

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C12L-EZ, Plaatide arv: 30

111H0216

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
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
HeakskiitCRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-30
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.12
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv30
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C12L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC12L-EZ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.27 Kilogram
Netokaal0.91 Kilogram
Volume3.076 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm