Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
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
HeakskiitCRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.12
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterZ
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3/4"
Q1 ühend. tüüpSolder connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3/4"
Q2 ühend. tüüpSolder connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8"
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/4"
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C12L-EZ
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.9 Kilogram
Netokaal1.66 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm